Módulos de rede com tensão do circuito intermediário regulada, acumulador de energia e módulos de eixo
A figura abaixo mostra o exemplo de uma configuração básica do MOVIDRIVE® modular com o módulo de rede MDP92A.. com tensão do circuito intermediário controlada, um acumulador de energia e os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..:

[1] | Módulo mestre MDM90 com MOVI-C® CONTROLLER conectado ao comando de nível superior |
[2] | Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. Para 24 VCC |
[3] | Módulo de rede com tensão do circuito intermediário controlada MDP92A.. com conexão à rede de alimentação e acumulador de energia |
[4] | Módulos de eixo único MDA90A.. |
[5] | Módulos de eixo duplo MDD9.A.. |
Possíveis extensões:
- Como alternativa ao módulo mestre MDM90, pode ser instalado um MOVI-C® CONTROLLER sem módulo mestre.
- Módulo de energia MDC92A...
- Acumulador de energia externo, conectado diretamente ao circuito intermediário
- Módulo de conversor CC/CC MDE90A.. com acumuladores de energia externos
- Módulo de acoplamento MDL91.. para conexão do sistema de servo descentralizado MOVIDYN®
Se um acumulador de energia for utilizado, é necessário um MOVI-C® CONTROLLERS com módulos de software MOVIKIT®. Nesse caso não há possibilidade de controle com CLP externo via EtherCAT®/CiA402.