Módulos de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada, acumulador de energía y módulos de eje
La siguiente ilustración muestra a modo de ejemplo una configuración básica de MOVIDRIVE® modular con el módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.., un acumulador de energía y los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A..:

[1] | Módulo maestro MDM90 con MOVI-C® CONTROLLER, conectado al control de nivel superior |
[2] | Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. para 24 V CC |
[3] | Módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. con conexión a la red y acumulador de energía |
[4] | Módulos de un eje MDA90A.. |
[5] | Módulos de eje doble MDD9.A.. |
Posibles ampliaciones:
- Como alternativa al módulo maestro MDM90, puede montarse un MOVI-C® CONTROLLER sin módulo maestro.
- Módulo acumulador de energía MDC92A..
- Acumuladores de energía externos conectados directamente con el circuito intermedio
- Módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. con acumuladores de energía externos
- Módulo de acoplamiento MDL91.. para la conexión del servosistema descentralizado MOVIDYN®
Si se utilizan acumuladores de energía, se requiere el uso de un MOVI-C® CONTROLLER con módulos de software MOVIKIT®. En ese caso, no existe la posibilidad de control con un PLC externo a través de EtherCAT®/CiA402.