Módulos de alimentación regenerativos y módulos de eje
La siguiente ilustración muestra a modo de ejemplo una configuración básica de MOVIDRIVE® modular con el módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. y los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A..:

[1] | Módulo maestro MDM90 con MOVI-C® CONTROLLER, conectado al control de nivel superior |
[2] | Módulo de filtro MDF90B.. para módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. (senoidal) |
[3] | Módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. (senoidal) con conexión a la red |
[4] | Módulos de un eje MDA90A.. |
[5] | Módulos de eje doble MDD9.A.. |
Posibles ampliaciones:
- Como alternativa al MOVI-C® CONTROLLER, es posible el control con un PLC externo a través de EtherCAT®/CiA402.
- Como alternativa al módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. (senoidal), es posible un MDR91B.. (en forma de bloque). En ese caso, no es necesario el módulo de filtro MDF90B...