带馈电单元和再生能量单元的供电模块和轴模块

下图示例性地显示了带馈电和再生能量单元的供电模块MDR90B..和轴模块MDA90A..和MDD9.A..的MOVIDRIVE® modular的基本配置:

[1]

MOVI-C® CONTROLLER的主站模块MDM90,连接至上位控制器

[2]

滤波器模块MDF90B..,用于带馈电和再生能量单元MDR90B..的供电模块(正弦)

[3]

带馈电和再生能量单元MDR90B..的供电模块(正弦形)带电源连接

[4]

单轴模块MDA90A..

[5]

双轴模块MDD9.A..

可能的扩展方案:
  • 可利用外部PLC通过EtherCAT®/CiA402进行控制,替代MOVI-C® CONTROLLER
  • 作为带馈电和再生能量单元的供电模块MDR90B..(正弦形)的替代方案,可使用MDR91B..(方形)。在这种情况下,无需滤波器模块MDF90B..。