Módulos de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada, módulos de eje y conexión del sistema servo descentralizado MOVIDYN® (en preparación)
La siguiente ilustración muestra a modo de ejemplo una configuración básica de MOVIDRIVE® modular con el módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. y el módulo de acoplamiento MDL91.. para la conexión del sistema servo descentralizado MOVIDYN®:

[1] | Módulo maestro MDM90 con MOVI-C® CONTROLLER, conectado al control de nivel superior |
[2] | Módulo de acoplamiento MDL91.. para la conexión del servosistema descentralizado MOVIDYN® |
[3] | Módulo de acoplamiento con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. con conexión a la red y resistencia de frenado |
[4] | Módulos de un eje MDA90A.. |
[5] | Módulos de eje doble MDD9.A.. |
[6] | Sistema servo descentralizado MOVIDYN® |
Posibles ampliaciones:
- Como alternativa al módulo maestro MDM90, puede montarse un MOVI-C® CONTROLLER sin módulo maestro.
- Módulo acumulador de energía MDC92A..
- Acumuladores de energía externos conectados directamente con el circuito intermedio
- Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. para 24 V CC
- Como alternativa al MOVI-C® CONTROLLER, es posible el control con un PLC externo a través de EtherCAT®/CiA402.
Si se utilizan acumuladores de energía, se requiere el uso de un MOVI-C® CONTROLLER con módulo de software MOVIKIT®. En ese caso, no existe la posibilidad de control con un PLC externo a través de EtherCAT®/CiA402.