带可调节直流侧电压的供电模块、轴模块和用于MOVIDYN®分散式伺服系统的连接(准备中)
下图示例性地显示了带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..和用于连接分散式伺服系统MOVIDYN®的耦合模块MDL91..的MOVIDRIVE® modular的基本配置:

[1] | 带MOVI-C® CONTROLLER的主站模块MDM90,连接至上位控制器 |
[2] | 耦合模块MDL91..,用于连接分散式伺服系统MOVIDYN® |
[3] | 直流侧电压受控的供电模块MDP92A..,带电源连接和制动电阻 |
[4] | 单轴模块MDA90A.. |
[5] | 双轴模块MDD9.A.. |
[6] | 分散式伺服系统MOVIDYN® |
可能的扩展方案:
- 可安装不带主站模块的MOVI-C® CONTROLLER,替代主站模块MDM90。
- 储能模块MDC92A..
- 外部蓄能器,直接连接至直流侧
- 带AC和DC电源MDS90A..的开关电源模块,用于DC 24 V
- 可利用外部PLC通过EtherCAT®/CiA402进行控制,替代MOVI-C® CONTROLLER。
如果使用蓄能器,则需要使用带MOVIKIT®软件模块的MOVI-C® CONTROLLERS。在这种情况下,就不能利用外部PLC通过EtherCAT®/CiA402进行控制。