带DC/DC转换器模块的供电模块和轴模块
下图示例性地显示了带供电模块MDP90A..、DC/DC转换器模块MDE90A..和轴模块MDA90A..与MDD9.A..的MOVIDRIVE® modular的基本配置:

[1] | 带MOVI-C® CONTROLLER的主站模块MDM90,连接至上位控制器 |
[2] | 带蓄能器的DC/DC转换器模块MDE90A.. |
[3] | 供电模块MDP90A.. |
[4] | 单轴模块MDA90A.. |
[5] | 双轴模块MDD9.A.. |
可能的扩展方案:
- 可安装不带主站模块的MOVI-C® CONTROLLER,替代主站模块MDM90。
- 带AC和DC电源MDS90A..的开关电源模块,用于DC 24 V