电控柜宽度有限时采用双行构造
如果电控柜的宽度有限,可将模块一上一下安装成两行。主行和辅行之间采用固定距离。辅行中只允许安装有限数量和有限类型的模块。主行和辅行之间的连接采用接线盒和电缆组进行直流侧连接。
双行结构有各种不同的变型。安装前必须进行项目设计。
下图显示了电控柜宽度有限时采用双行结构的MOVIDRIVE® modular的基本配置。
[1] | 电容模块MDC90A.. |
[2] | 双轴模块MDD9.A.. |
[3] | 单轴模块MDA90A.. |
[4] | 主控模块UHX45A/MDM90A |
[5] | 带制动电阻的供电模块MDP90A.. |
[6] | 单轴模块MDA90A.. |
[7] | 单轴模块MDA90A..和双轴模块MDD9.A.. |