Estructura de dos líneas con ancho de armario de conexiones limitado

Si el ancho del armario de conexiones es limitado, los módulos pueden instalarse en 2 líneas, uno encima del otro. La distancia entre la línea principal y la línea auxiliar es fija. En la línea auxiliar sólo se permite un número limitado de módulos y tipos de módulos. La conexión entre la línea principal y la línea auxiliar se realiza con cajas de conexión y juegos de cables para conectar el circuito intermedio.

La estructura de dos líneas es posible en distintas variantes. Antes de la instalación debe realizarse la planificación del proyecto.

La siguiente ilustración muestra una configuración básica de MOVIDRIVE® modular con la estructura de dos líneas cuando el ancho del armario de conexiones es limitado.

[1]

Módulo condensador MDC90A..

[2]

Módulos de eje doble MDD9.A..

[3]

Módulos de un eje MDA90A..

[4]

Módulo maestro UHX45A/MDM90A

[5]

Módulo de alimentación MDP90A.. con resistencia de frenado

[6]

Módulos de un eje MDA90A..

[7]

Módulos de un eje MDA90A.. y módulos de eje doble MDD9.A..