Módulo de alimentación con módulo convertidor CC/CC y módulos de eje
La siguiente ilustración muestra una configuración básica de MOVIDRIVE® modular con el módulo de alimentación MDP90A.., el módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. y los módulos de eje MDA90A.. y MDD9.A..:

[1] | Módulo maestro MDM90 con MOVI-C® CONTROLLER, conectado al control de nivel superior |
[2] | Módulo de convertidor CC/CC MDE90A.. con acumulador de energía |
[3] | Módulo de alimentación MDP90A.. |
[4] | Módulos de un eje MDA90A.. |
[5] | Módulos de eje doble MDD9.A.. |
Posibles ampliaciones:
- Como alternativa al módulo maestro MDM90, puede montarse un MOVI-C® CONTROLLER sin módulo maestro.
- Módulo de fuente de alimentación conmutable con alimentación CA y CC MDS90A.. para 24 V CC