Módulo de rede com módulos de conversor CC/CC e módulos de eixo

A figura abaixo mostra o exemplo de uma configuração básica do MOVIDRIVE® modular com o módulo de rede MDP90A.., o módulo de conversor CC/CC MDE90A.. e os módulos de eixo MDA90A.. e MDD9.A..:

[1]

Módulo mestre MDM90 com MOVI-C® CONTROLLER conectado ao comando de nível superior

[2]

Módulo de conversor CC/CC MDE90A.. com acumulador de energia

[3]

Módulo de rede MDP90A..

[4]

Módulos de eixo único MDA90A..

[5]

Módulos de eixo duplo MDD9.A..

Possíveis extensões:
  • Como alternativa ao módulo mestre MDM90, pode ser instalado um MOVI-C® CONTROLLER sem módulo mestre.
  • Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. para 24 VCC