Estrutura de duas linhas com largura limitada do painel elétrico

Se a largura do painel elétrico for limitada, os módulos podem ser instalados em 2 linhas, uma acima da outra. A distância entre a linha principal e a linha auxiliar é fixa. Somente um número limitado de módulos e tipos de módulos limitados são permitidos na linha auxiliar. A conexão entre a linha principal e a linha auxiliar é feita com caixas de conexão e conjuntos de cabos para conexão do circuito intermediário.

A estrutura de duas linhas é possível em diferentes variantes. O planejamento de projeto deve ser realizado antes da instalação.

A figura abaixo mostra uma configuração básica do MOVIDRIVE® modular com estrutura de duas linhas e largura limitada do painel elétrico.

[1]

Módulo capacitor MDC90A..

[2]

Módulos de eixo duplo MDD9.A..

[3]

Módulos de eixo único MDA90A..

[4]

Módulo mestre UHX45A/MDM90A

[5]

Módulo de rede MDP90A.. com resistência de frenagem

[6]

Módulos de eixo único MDA90A..

[7]

Módulos de eixo único MDA90A.. e módulos de eixo duplo MDD9.A..