Módulos de rede com tensão do circuito intermediário regulada, módulos de eixo e conexão do sistema servo descentralizado MOVIDYN® (em preparação)
A figura abaixo mostra o exemplo de uma configuração básica do MOVIDRIVE® modular com o módulo de rede MDP92A.. com tensão do circuito intermediário controlada e o módulo de acoplamento MDL91.. para conexão do sistema servo descentralizado MOVIDYN®:

[1] | Módulo mestre MDM90 com MOVI-C® CONTROLLER conectado ao comando de nível superior |
[2] | Módulo de acoplamento MDL91.. para conexão do sistema de servo descentralizado MOVIDYN® |
[3] | Módulo de rede com tensão do circuito intermediário controlada MDP92A.. com conexão à rede de alimentação e resistência de frenagem |
[4] | Módulos de eixo único MDA90A.. |
[5] | Módulos de eixo duplo MDD9.A.. |
[6] | Sistema servo descentralizado MOVIDYN® |
Possíveis extensões:
- Como alternativa ao módulo mestre MDM90, pode ser instalado um MOVI-C® CONTROLLER sem módulo mestre.
- Módulo de energia MDC92A...
- Acumulador de energia externo, conectado diretamente ao circuito intermediário
- Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A.. Para 24 VCC
- Como alternativa ao MOVI-C® CONTROLLER é possível o controle com um CLP externo via EtherCAT®/CiA402.
Se um acumulador de energia for utilizado, é necessário um MOVI-C® CONTROLLERS com módulo de software MOVIKIT®. Nesse caso não há possibilidade de controle com CLP externo via EtherCAT®/CiA402.