Requisitos de tolerância da fonte de alimentação de 24 VCC
Três casos devem ser distinguidos no planejamento de projeto da fonte de alimentação de 24 VCC.
- Os freios de retenção BP e BK são controlados diretamente através da saída do freio do módulo de eixo.
- Os seguintes servomotores-freio estão conectados ou há modo misto com os motores mencionados no caso 2. O comprimento do cabo do freio é < 25 m:
- CMP40/50/63/71, CMS/CMSB50 – 71, CM3C63
- A saída do freio é usada como saída de controle, por exemplo, sistema de controle do freio através de um retificador de freio BMK, BME.
- Nenhum motor com freio está conectado.
Caso 1 | Caso 2 | Caso 3 | |
|---|---|---|---|
Fonte de alimentação | 24 V - 0 %, +10 % | 24 V -10 %, +20 % | |
Mais informações sobre a alimentação direta do freio de 24 V podem ser encontradas no capítulo Controle direto de frenagem 24 VCC.