Exemplo de planejamento de projeto

O exemplo de planejamento de projeto a seguir mostra o planejamento de projeto da fonte de alimentação de 24 V de um sistema de eixo.

[1]

Alimentação de tensão de 24 V

G

Encoder

[2]

Fusível de 24 VCC

M

Motor

Módulos e unidades utilizados no sistema de eixo:

  • 8 motores com freio – 4 × CMP63S com BK03, 4 × CMP50M com BK02
  • 8 encoders do motor na unidade básica
  • 2 encoders externos com opcional CES11A
  • 8 × 4 saídas digitais nos módulos de eixo
  • 1 módulo de rede MDP.. 10 kW
  • 2 módulos de eixo duplo MDD.. 8 A
  • 1 módulo de eixo duplo MDD.. 4 A
  • 1 módulo de eixo único MDA.. 4 A
  • 1 módulo de eixo único MDA.. 2 A

O consumo total de potência é calculado a partir da soma de todos os consumos de potência dos módulos, placas e unidades conectados externamente utilizados.

  • 4 freios BK03: 4 × 14 W = 56 W
  • 4 freios BK02: 4 × 7 W = 28 W
  • 8 encoders do motor: 8 × 5 W = 40 W
  • 2 encoders externos: 2 × 12 W = 24 W
  • 2 placas CES11A: 2 × 0.8 W = 1.6 W
  • 8 × 4 saídas digitais nos módulos de eixo 8 × 4 × 1.2 W = 38.4 W
  • 1 módulo de rede MDP.. 10 kW: 15 W
  • 2 módulos de eixo duplo MDD.. 8 A: 2 × 22 W = 44 W
  • 1 módulo de eixo duplo MDD.. 4 A: 20 W
  • 1 módulo de eixo único MDA.. 4 A: 20 W
  • 1 módulo de eixo único MDA.. 2 A: 20 W

Escolher a alimentação externa de 24 V para que a soma das saídas individuais de 307 W e a corrente resultante de 12.8 A possam ser garantidas.

Verificação da alimentação unilateral ou bilateral: 12.8 A < 40 A → Alimentação unilateral