Ejemplo de planificación de proyecto

El siguiente ejemplo muestra una planificación de proyecto de la tensión de alimentación de 24 V de un grupo de ejes:

[1]

Tensión de alimentación de 24 V

G

Encoder

[2]

Fusible de 24 V CC

M

Motor

Módulos y unidades utilizados en el grupo de ejes:

  • 8 motores freno – 4 × CMP63S con BK03, 4 × CMP50M con BK02
  • 8 encoders de motor en la unidad básica
  • 2 encoders externos con la opción CES11A
  • 8 × 4 salidas binarias en los módulos de eje
  • 1 módulo de alimentación MDP.. 10 kW
  • 2 módulo de eje doble MDD.. 8 A
  • 1 módulo de eje doble MDD.. 4 A
  • 1 módulo de un eje MDA.. 4 A
  • 1 módulo de un eje MDA.. 2 A

El consumo total de potencia se calcula a partir de la suma de todos los consumos de potencia de los módulos utilizados, tarjetas y unidades conectadas externamente.

  • 4 frenos BK03: 4 × 14 W = 56 W
  • 4 frenos BK02: 4 × 7 W = 28 W
  • 8 encoders del motor: 8 × 5 W = 40 W
  • 2 encoders externos: 2 × 12 W = 24 W
  • 2 tarjetas CES11A: 2 × 0.8 W = 1.6 W
  • 8 × 4 salidas binarias en los módulos de eje 8 × 4 × 1.2 W = 38.4 W
  • 1 módulo de alimentación MDP.. 10 kW: 15 W
  • 2 módulo de eje doble MDD.. 8 A: 2 × 22 W = 44 W
  • 1 módulo de eje doble MDD.. 4 A: 20 W
  • 1 módulo de un eje MDA.. 4 A: 20 W
  • 1 módulo de un eje MDA.. 2 A: 20 W

Seleccione la alimentación externa de 24 V de modo que pueda garantizarse la suma de las potencias individuales de 307 W y la corriente resultante de 12.8 A.

Revisión de la alimentación unilateral o bilateral: 12.8 A < 40 A → alimentación unilateral