Projektierungsbeispiel
Das folgende Projektierungsbeispiel zeigt beispielhaft die Projektierung der 24-V-Spannungsversorgung eines Achsverbunds.

[1] | 24-V-Spannungsversorgung | G | Geber |
[2] | DC-24-V-Sicherung | M | Motor |
Im Achsverbund eingesetzte Module und Geräte:
- 8 Bremsmotoren – 4 × CMP63S mit BK03, 4 × CMP50M mit BK02
- 8 Motorgeber im Grundgerät
- 2 externe Geber mit Option CES11A
- 8 × 4 Digitalausgänge in den Achsmodulen
- 1 Versorgungsmodul MDP.. 10 kW
- 2 Doppelachsmodule MDD.. 8 A
- 1 Doppelachsmodul MDD.. 4 A
- 1 Einachsmodul MDA.. 4 A
- 1 Einachsmodul MDA.. 2 A
Die Gesamtleistungsaufnahme errechnet sich aus der Summe aller Leistungsaufnahmen der verwendeten Module, Karten und extern angeschlossener Geräte.
- 4 Bremsen BK03: 4 × 14 W = 56 W
- 4 Bremsen BK02: 4 × 7 W = 28 W
- 8 Motorgeber: 8 × 5 W = 40 W
- 2 externe Geber: 2 × 12 W = 24 W
- 2 Karten CES11A: 2 × 0.8 W = 1.6 W
- 8 × 4 Digitalausgänge in den Achsmodulen 8 × 4 × 1.2 W = 38.4 W
- 1 Versorgungsmodul MDP.. 10 kW: 15 W
- 2 Doppelachsmodule MDD.. 8 A: 2 × 22 W = 44 W
- 1 Doppelachsmodul MDD.. 4 A: 20 W
- 1 Einachsmodul MDA.. 4 A: 20 W
- 1 Einachsmodul MDA.. 2 A: 20 W
Wählen Sie die externe 24-V-Versorgung so, dass die Summe der Einzelleistungen von 307 W und der daraus resultierende Strom von 12.8 A gewährleistet werden kann.
Überprüfung Ein- oder Zweiseitige Einspeisung: 12.8 A < 40 A → Einseitige Einspeisung