设计范例

下面的项目设计示例显示了轴组24 V电源的项目设计方法。

[1]

24-V电源

G

编码器

[2]

DC 24 V熔断保险丝

M

电机

轴组中所安装的模块和设备:

  • 8 x 制动电机 – 4 × CMP63S(带BK03),4 × CMP50M(带BK02)
  • 8 x 基本单元中的电机编码器
  • 2 x 外部编码器(带选件CES11A)
  • 8 × 4个数字量输出端(轴模块中)
  • 1 x 供电模块MDP..10 kW
  • 2 x 双轴模块MDD..8 A
  • 1 x 双轴模块MDD..4 A
  • 1 × 单轴模块MDA..4 A
  • 1 × 单轴模块MDA..2 A

总功耗根据所使用的模块、卡和外部连接设备的所有功率消耗之和计算得出。

  • 4 x 制动器BK03:4 × 14 W = 56 W
  • 4 x 制动器BK02:4 × 7 W = 28 W
  • 8个电机编码器:8 × 5 W = 40 W
  • 2 × 外部编码器:2 × 12 W = 24 W
  • 2个CES11A卡:2 × 0.8 W = 1.6 W
  • 8 × 4个数字量输出端(轴模块中) 8 × 4 × 1.2 W = 38.4 W
  • 1 x 供电模块MDP..10 kW: 15 W
  • 2 x 双轴模块MDD..8A:2 × 22 W = 44 W
  • 1 x 双轴模块MDD..4A:20 W
  • 1 × 单轴模块MDA..4A:20 W
  • 1 × 单轴模块MDA..2A:20 W

选择外部24 V电源时,确保能够保证307 W的单机功率总和以及12.8 A的最终电流。

检查单侧或双侧馈电:12.8 A < 40 A → 单侧馈电