对DC 24 V电源公差的要求
对DC 24 V电源进行项目设计时,必须区分三种情况。
- BP和BK保持制动器直接通过轴模块的制动输出端进行控制。
- 下列伺服制动电机已连接,或与情况2中提到的电机混合运行。制动导线的长度< 25 m:
- CMP40/50/63/71, CMS/CMSB50 – 71, CM3C63
- 制动输出端用作控制输出端,例如通过制动整流块BMK、BME进行制动控制。
- 未连接任何带制动器的电机。
情况1 | 情况2 | 情况3 | |
|---|---|---|---|
电源 | 24 V - 0 %,+10 % | 24 V -10 %,+20 % | |
关于直接24 V制动器电源的详细信息参见章节DC 24 V制动器的直接控制。