DC 24 V制动器的直接控制
为了通过变频器的制动输出直接控制BK或BP制动器(保持制动器),请遵守以下规范:
- 只能使用下列允许使用的制动器:
- 伺服电机CMP..:制动器BK01、BK02、BK03、BK04、BK07
- 伺服电机CMP71..:制动器BP1
- 伺服电机CM3P71..:制动器BK08
- 伺服电机CM3C..:制动器BK05、BK06、BK08
- CMP80、CM3C80、CM3P80和更大电机的制动器、CMPZ电机以及其他制造商生产的所有制动器均已明确排除在外。
- 仅可使用SEW-EURODRIVE提供的预制制动电机电缆。
- 制动电机电缆的导线长度必须< 25 m。
- 将制动电缆的屏蔽层放在电源屏蔽板上。
详细信息参见目录中的“同步伺服电机”。
|
图标的含义参见图例一章。