Control directo de freno de 24 V CC
Para controlar un freno BK o BP (freno de mantenimiento) directamente desde la salida de freno del variador, observe las siguientes especificaciones:
- Utilice sólo los siguientes frenos permitidos:
- Servomotores CMP..: Freno BK01, BK02, BK03, BK04, BK07
- Servomotores CMP71..: Freno BP1
- Servomotores CM3P71..: Freno BK08
- Servomotores CM3C..: Frenos BK05, BK06, BK08
- Quedan expresamente excluidos los frenos del motor CMP80, CM3C80, CM3P80 y superior, del motor CMPZ y todos los frenos de otros fabricantes.
- Utilice sólo los cables de motor freno prefabricados de SEW‑EURODRIVE.
- La longitud del cable del motor freno debe ser < 25 m.
- Conecte el apantallado del cable de freno en la chapa apantallada de potencia.
Encontrará más información en el catálogo "Servomotores síncronos".
|
Encontrará el significado de los símbolos en el capítulo Leyenda.