Controle direto de frenagem 24 VCC
Para controlar um freio BK ou BP (freio de retenção) diretamente da saída do freio do conversor, observar as seguintes especificações:
- Utilizar somente os seguintes freios aprovados:
- Servomotores CMP..: freios BK01, BK02, BK03, BK04, BK07
- Servomotores CMP71..: freio BP1
- Servomotores CM3P71..: freio BK08
- Servomotores CM3C..: freio BK05, BK06, BK08
- São expressamente excluídos os freios dos motores CMP80, CM3C80, CM3P80 e maiores, o motor CMPZ e todos os freios não SEW.
- Utilizar somente cabos de motor com freio pré-montados da SEW-EURODRIVE.
- O comprimento do cabo do motor com freio deve ser < 25 m.
- Colocar a blindagem do cabo do freio na placa de aterramento da potência.
Estão disponíveis mais informações no catálogo "Servomotores síncronos".
|
Você pode encontrar o significado dos símbolos no capítulo Legenda.