Descripción del fallo Conexión electrónica de módulo de convertidor CC/CC MDE90A.
Información adicional
- Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida
- Fallo 3 Fallo a tierra
- Fallo 4 Freno chopper
- Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red
- Fallo 7 Circuito intermedio
- Fallo 9 Modo de regulación
- Fallo 10 Data-Flexibility
- Fallo 11 Vigilancia de temperatura
- Fallo 16 Puesta en marcha
- Fallo 17 Fallo de cálculo interno
- Fallo 18 Fallo de software
- Fallo 19 Datos de proceso
- Fallo 20 Vigilancia de la unidad
- Fallo 23 Módulo de potencia
- Fallo 25 Vigilancia de la memoria de parámetros
- Fallo 26 Fallo externo
- Fallo 32 Comunicación
- Fallo 33 Inicialización del sistema
- Fallo 34 Configuración de los datos de proceso
- Fallo 35 Habilitación de función
- Fallo 47 Unidad de alimentación
- Fallo 48 Bus del módulo
- Fallo 81 Unidad de acumulador de energía
- Fallo 82 Subcomponente unidad de acumulador de energía