Fallo 9 Modo de regulación
Fallo: 9.2 (0902hex | 2306dec) Descripción: Modo de funcionamiento no posible con modo de regulación activo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
El modo de regulación activo no soporta el modo de funcionamiento seleccionado en el FCB actual. EJEMPLO: El modo de regulación U/f no soporta el FCB "Regulación de posición" o "Control de par". | – Active un modo de regulación que permita el modo de funcionamiento necesario. En caso necesario, conectar un encoder. o – Seleccione un modo de funcionamiento que sea soportado por el modo de regulación actual. | |
Fallo: 9.12 (090Chex | 2316dec) Descripción: Magnitud del regulador de corriente no plausible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
Las mediciones de tensión del lado A y/o del lado B son incorrectas. | – Confirme el fallo. – Si el fallo se presenta repetidas veces, cambiar la unidad. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |