Irregularidade 9 Modo de controle

Irregularidade: 9.2 (0902hex | 2306dec)

Descrição: o modo de operação com modo de controle ativo não é possível

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

O modo de controle ativo não suporta o modo de operação selecionado no FCB atual.

EXEMPLO:

O modo de controle V/f não suporta o FCB "controle de posicionamento" ou "controle de torque".

– Colocar o modo de controle em operação que permita o modo de operação requerido. Se necessário, conectar o encoder.

ou

– Selecionar o modo de operação suportado pelo modo de controle atual.

Irregularidade: 9.12 (090Chex | 2316dec)

Descrição: a variável manipulada do controlador de corrente não é plausível

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

As medições de tensão para o lado A e/ou lado B estão com irregularidade.

– Confirmar a irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.