Irregularidade 7 Circuito intermediário

Irregularidade: 7.6 (0706hex | 1798dec)

Descrição: sobretensão no lado A ou no lado B

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico)

Causa

Ação

A potência no modo gerador de um atuador é muito grande.

Verificar a aplicação.

A irregularidade pode ter as seguintes causas:

– O acumulador de energia possui dimensões reduzidas.

– Um fusível foi acionado.

Verificar o planejamento de projeto.

Uma falha à terra foi detectada no polo positivo no lado A ou no lado B.

Remover falha à terra.

A irregularidade pode ter as seguintes causas:

– A resistência de frenagem possui dimensões reduzidas.

– Um fusível foi acionado.

Verificar o planejamento de projeto.

A potência de recarga da rede é muito alta.

Verificar a aplicação.

Irregularidade: 7.7 (0707hex | 1799dec)

Descrição: subtensão no lado A ou no lado B

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

A potência no modo motor de um atuador é muito alta.

Verificar a aplicação.

O acumulador de energia possui dimensões reduzidas.

Verificar o planejamento de projeto.

A potência do motor é muito grande.

Verificar a aplicação.

A recarga de pós-carga da rede está muito baixa.

Verificar a aplicação.

O acumulador de energia chegou ao fim de sua vida útil.

Substituir o acumulador de energia.

Irregularidade: 7.8 (0708hex | 1800dec)

Descrição: curto-circuito no lado A ou no lado B

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico)

Causa

Ação

O lado do estágio de saída está em curto-circuito.

Remover o curto-circuito.

A capacidade de armazenamento está configurada incorretamente.

Verificar a colocação em operação.

O fusível do acumulador foi acionado durante a operação.

Verificar o planejamento do projeto, a colocação em operação e a instalação.

Problemas de contato foram detectados na conexão de armazenamento.

Verificar a instalação.

Foi detectada uma carga adicional no circuito intermediário durante o monitoramento de carga.

Verificar o planejamento de projeto e a instalação.

Irregularidade: 7.13 (070Dhex | 1805dec)

Descrição: monitoramento do isolamento

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

O valor efetivo da tensão +Ua ou da tensão +Ub medida em relação ao PE está acima da tensão de isolamento permitida por um período de tempo mais longo. Isso pode ter as seguintes causas:

– As tensões +Ua e +Ub têm uma relação desfavorável.

– As correntes de fuga contra PE não são simétricas.

– O isolamento está com irregularidade.

– Reduzir a tensão excessiva ou aumentar a tensão do outro lado.

ou

– Eliminar as irregularidades de isolamento.

O valor efetivo da tensão -Uz medido em relação ao PE está acima da tensão de isolamento permitida por um longo período de tempo. Isso pode ter as seguintes causas:

– As correntes de fuga contra PE não são simétricas.

– O isolamento está com irregularidade.

– Confirmar mensagem de atenção.

– Se o aviso ocorrer novamente, desligar a unidade e religá-la.

ou

– Eliminar as irregularidades de isolamento.

– Se o aviso ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Irregularidade: 7.16 (0710hex | 1808dec)

Descrição: curto-circuito no lado A

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico)

Causa

Ação

A capacidade de armazenamento está configurada incorretamente.

Verificar a colocação em operação.

O fusível do acumulador foi acionado durante a operação.

Verificar o planejamento do projeto, a colocação em operação e a instalação.

Problemas de contato foram detectados na conexão de armazenamento.

Verificar a instalação.

Foi detectada uma carga adicional no circuito intermediário durante o monitoramento de carga.

Verificar o planejamento de projeto e a instalação.

O lado A está em curto-circuito.

Remover o curto-circuito.

Irregularidade: 7.17 (0711hex | 1809dec)

Descrição: curto-circuito no lado B

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (crítico)

Causa

Ação

A capacidade de armazenamento está configurada incorretamente.

Verificar a colocação em operação.

O fusível do acumulador foi acionado durante a operação.

Verificar o planejamento do projeto, a colocação em operação e a instalação.

Problemas de contato foram detectados na conexão de armazenamento.

Verificar a instalação.

Foi detectada uma carga adicional no circuito intermediário durante o monitoramento de carga.

Verificar o planejamento de projeto e a instalação.

O lado B está em curto-circuito.

Remover o curto-circuito.