Irregularidade 6 Falha de rede

Irregularidade: 6.1 (0601hex | 1537dec)

Descrição: falha de fase da rede

 

Resposta: falha de fase da rede

Causa

Ação

Falta uma fase de rede.

Verificar cabo da rede.

A qualidade da tensão da rede é ruim.

Verificar a alimentação (fusíveis, contator, componentes de rede).

Tensão do circuito intermediário periodicamente baixa demais.

Verificar a tensão de entrada.

Irregularidade: 6.3 (0603hex | 1539dec)

Descrição: sobretensão da rede

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão)

Causa

Ação

A tensão da entrada excede o valor limite superior permitido.

Verificar a tensão nominal no planejamento de projeto.

A qualidade da tensão da rede é ruim.

Verificar qualidade da rede.