Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red
Fallo: 6.1 (0601hex | 1537dec) Descripción: Fallo de fase de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Fallo de fase de red | |
Causa | Medida | |
Falta una fase de red. | Compruebe el cable de alimentación de red. | |
La calidad de la tensión de red es defectuosa. | Compruebe la alimentación (fusibles, contactor, componentes de red). | |
La tensión del circuito intermedio es insuficiente periódicamente. | Compruebe la tensión de red. | |
Fallo: 6.3 (0603hex | 1539dec) Descripción: Sobretensión de red | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
La tensión de red excede el valor umbral superior admisible. | Comprobar la tensión nominal de red de la planificación del proyecto. | |
La calidad de la tensión de red es deficiente. | Comprobar la calidad de la red. | |