故障9控制程序

故障: 9.2 (0902hex | 2306dec)

说明:无法在控制程序激活时启用操作模式

 

反应:输出级锁定(标准)

原因

措施

主动控制程序不支持在当前FCB中所选择的操作模式。

示例:

控制程序V/f不支持FCB“位置控制”或“扭矩控制”。

– 使用可以实现所需操作模式的控制方法。如有必要,连接编码器。

– 选择可支持当前控制方法的操作模式。

故障: 9.12 (090Chex | 2316dec)

说明:电流控制器的调节变量不合理

 

反应:输出级锁定(标准)

原因

措施

驱动侧和/或操作侧的电压测量错误。

– 确认故障。

– 如果故障反复出现,则更换设备。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。