Fallo 34 Configuración de los datos de proceso
Fallo: 34.1 (2201hex | 8705dec) Descripción: Modificación de la configuración de datos de proceso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
La configuración de los datos de proceso se ha cambiado con el funcionamiento de datos de proceso activo. | Ejecute un reseteo. De este modo se detienen los datos de proceso, se realizan los cambios y se inician de nuevo los datos de proceso. | |