Fallo 82 Subcomponente unidad de acumulador de energía

Fallo: 82.1 (5201hex | 20993dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

La unidad de acumulador de energía ha emitido una advertencia.

Observe la advertencia del subcomponente unidad de acumulador. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 82.2 (5202hex | 20994dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida (crítico) con reseteo automático

Causa

Medida

La unidad de acumulador de energía ha detectado un fallo.

Observe el mensaje de fallo del subcomponente unidad de acumulador. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 82.3 (5203hex | 20995dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Separar la unidad de acumulador de energía

Causa

Medida

La unidad de acumulador de energía ha emitido un fallo crítico de subcomponente.

Observe el mensaje de fallo del subcomponente unidad de acumulador. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

La unidad de acumulador de energía ha detectado un fallo de sobretensión.

Descargar la unidad de acumulador de energía.

Fallo: 82.6 (5206hex | 20998dec)

Descripción: Desbordamiento de datos de proceso

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida (crítico) con reseteo automático

Causa

Medida

En la interfaz de comunicación de la unidad de acumulador de energía se ha producido un desbordamiento de datos de proceso.

De reproducirse el fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 82.8 (5208hex | 21000dec)

Descripción: Fallo de comunicación con la unidad de acumulador de energía

 

Reacción: Bloqueo de la etapa final (crítica)

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la interfaz de comunicación de la unidad de acumulador de energía.

De reproducirse el fallo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.