Descripción del fallo de los módulos de un eje y eje doble MDA90A.. y MDD9.A..
Información adicional
- Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida
- Fallo 3 Fallo a tierra
- Fallo 4 Freno chopper
- Fallo 6 Fallo de fase de la alimentación de red
- Fallo 7 Circuito intermedio
- Fallo 8 Vigilancia de velocidad
- Fallo 9 Modo de regulación
- Fallo 10 Data-Flexibility
- Fallo 11 Vigilancia de temperatura
- Fallo 12 Freno
- Fallo 13 Encoder 1
- Fallo 14 Encoder 2
- Fallo 16 Puesta en marcha
- Fallo 17 Fallo de cálculo interno
- Fallo 18 Fallo de software
- Fallo 19 Datos de proceso
- Fallo 20 Vigilancia de la unidad
- Fallo 21 Integración digital de motor 1
- Fallo 23 Módulo de potencia
- Fallo 24 Contactor de levas
- Fallo 25 Vigilancia de las memorias de parámetros
- Fallo 26 Fallo externo
- Fallo 28 Funciones de accionamiento FCB
- Fallo 29 Final de carrera de HW
- Fallo 30 Final de carrera de SW
- Fallo 31 Protección térmica del motor
- Fallo 32 Comunicación
- Fallo 33 Inicialización del sistema
- Fallo 34 Configuración de los datos de proceso
- Fallo 35 Habilitación de función
- Fallo 37 Control del freno
- Fallo 42 Error de seguimiento
- Fallo 44 Subcomponente módulo de potencia
- Fallo 46 MOVISAFE® CS..A
- Fallo 47 Unidad de alimentación
- Fallo 48 Bus del módulo
- Fallo 50 Tarjeta E/S
- Fallo 51 Procesamiento analógico
- Fallo 52 Función de protección Ex categoría 2