Fallo 11 Vigilancia de temperatura
Fallo: 11.1 (0B01hex | 2817dec) Descripción: Temperatura excesiva en el disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El porcentaje de utilización es demasiado alto. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Reduzca la carga. – Reduzca la frecuencia PWM. – Reduzca la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Compruebe la circulación del aire. – Asegure una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está defectuoso. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpie el ventilador. | |
Fallo: 11.2 (0B02hex | 2818dec) Descripción: Utilización del disipador – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Utilización del disipador – Preaviso | |
Causa | Medida | |
El disipador de calor de la unidad está muy sobrecargado térmicamente. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Reduzca la carga. – Reduzca la frecuencia PWM. – Reduzca la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | – Compruebe la circulación del aire. – Asegure una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El sensor de temperatura está defectuoso. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La convección del aire es desfavorable. | Compruebe la convección del aire. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpie el ventilador. | |
Fallo: 11.3 (0B03hex | 2819dec) Descripción: Ratio de utilización de la unidad | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La corriente de salida media es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | – Reduzca la carga. – Compruebe la combinación de variador y motor. | |
La frecuencia PWM es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Reduzca la frecuencia PWM. | |
La temperatura ambiente es demasiado alta. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Disminuya la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | – Compruebe la circulación del aire. – Asegure una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está defectuoso. El porcentaje de utilización de la unidad ha alcanzado el umbral de desconexión o lo ha superado. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpie el ventilador. | |
Fallo: 11.5 (0B05hex | 2821dec) Descripción: Porcentaje de utilización electromecánica | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. | Reduzca la carga. | |
Fallo: 11.6 (0B06hex | 2822dec) Descripción: Porcentaje utilización electromagnética – Preaviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Porcentaje utilización electromagnética – Preaviso | |
Causa | Medida | |
Los componentes electromecánicos de la unidad están sobrecargados por una corriente continua demasiado alta. Se ha alcanzado el umbral de preaviso. | Reduzca la carga. | |
Fallo: 11.7 (0B07hex | 2823dec) Descripción: Rotura de cable en la sonda térmica del disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en la sonda térmica del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.8 (0B08hex | 2824dec) Descripción: Cortocircuito en la sonda térmica del disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en la sonda térmica del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |