Irregularidade 11 Monitoração da temperatura
Irregularidade: 11.1 (0B01hex | 2817dec) Descrição: sobreaquecimento do dissipador de calor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A capacidade de utilização é muito alta. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida. | – Reduzir carga. – Diminuir frequência PWM. – Diminuir temperatura ambiente. | |
A circulação de ar foi interrompida. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir uma refrigeração suficiente. | |
O ventilador (se houver) está com defeito. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O sensor de temperatura está com defeito. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O ventilador (se houver) está com bloqueado ou sujo. | – Remover corpos estranhos. – Limpar ventilador. | |
Irregularidade: 11.2 (0B02hex | 2818dec) Descrição: grau de utilização do dissipador de calor – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: grau de utilização do dissipador de calor – Pré-aviso | |
Causa | Ação | |
O dissipador de calor da unidade está sujeito a altas cargas térmicas. O nível de pré-aviso foi atingido. | – Reduzir carga. – Diminuir frequência PWM. – Diminuir temperatura ambiente. | |
A circulação de ar foi interrompida. O nível de pré-aviso foi atingido. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir uma refrigeração suficiente. | |
O ventilador (se houver) está com defeito. O nível de pré-aviso foi atingido. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O sensor de temperatura está com defeito. O nível de pré-aviso foi atingido. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
A convecção do ar é desfavorável. | Verificar da convecção de ar. | |
O ventilador (se houver) está com bloqueado ou sujo. | – Remover corpos estranhos. – Limpar ventilador. | |
Irregularidade: 11.3 (0B03hex | 2819dec) Descrição: grau de utilização da unidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A corrente de saída média é muito alta. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | – Reduzir carga. – Verificar combinação motor/conversor. | |
A frequência PWM está muito alta. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | Diminuir frequência PWM. | |
A temperatura ambiente está muito alta. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | Reduzir temperatura ambiente. | |
A circulação de ar foi interrompida. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | – Verificar a circulação de ar. – Garantir uma refrigeração suficiente. | |
O ventilador (se houver) está com defeito. A capacidade de utilização da unidade atingiu ou ultrapassou o valor limite para desligamento. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
O ventilador (se houver) está com bloqueado ou sujo. | – Remover corpos estranhos. – Limpar ventilador. | |
Irregularidade: 11.5 (0B05hex | 2821dec) Descrição: capacidade de utilização eletromecânica | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Os componentes eletromecânicos da unidade estão sobrecarregados por corrente contínua excessiva. | Reduzir carga. | |
Irregularidade: 11.6 (0B06hex | 2822dec) Descrição: capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso | ||
|---|---|---|
| Resposta: capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso | |
Causa | Ação | |
Os componentes eletromecânicos da unidade são sobrecarregados por corrente contínua alta. O nível de pré-aviso foi atingido. | Reduzir carga. | |
Irregularidade: 11.7 (0B07hex | 2823dec) Descrição: ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de calor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do dissipador de calor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 11.8 (0B08hex | 2824dec) Descrição: curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |