Fallo 19 Datos de proceso

Fallo: 19.1 (1301hex | 4865dec)

Descripción: Vulneración de valores de perfil de par

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los valores de perfil de par ajustados no son plausibles. El límite de par sólo se puede especificar como valor.

Corrija los valores de perfil.

Fallo: 19.2 (1302hex | 4866dec)

Descripción: Infracción de consigna de posición

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna de posición se encuentra fuera de los finales de carrera de software.

Comprobar la consigna de posición.

La consigna de posición se encuentra fuera del rango de posicionamiento del Modulo.

Comprobar la consigna de posición.

La posición en la unidad de usuario genera un desbordamiento de números en la unidad del sistema.

Compruebe la posición en la unidad de usuario.

Fallo: 19.3 (1303hex | 4867dec)

Descripción: Vulneración de la consigna de velocidad

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Las consignas de velocidad en la conexión de valor de perfil no son plausibles. El límite de velocidad sólo se puede especificar como valor.

Corrija las consignas.

Fallo: 19.4 (1304hex | 4868dec)

Descripción: Vulneración de consigna de aceleración

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna de aceleración en la conexión de valor de perfil no es plausible. El límite de aceleración sólo se puede especificar como valor.

Corrija la consigna.

Fallo: 19.5 (1305hex | 4869dec)

Descripción: Función de accionamiento no presente

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado una función de accionamiento (FCB) inexistente.

Introduzca el número FCB existente.

Fallo: 19.6 (1306hex | 4870dec)

Descripción: Infracción de consigna de momento de inercia

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La consigna de momento de inercia no es plausible. El momento de inercia sólo se puede especificar como valor.

Corregir consigna.

Fallo: 19.7 (1307hex | 4871dec)

Descripción: Referenciación no disponible

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La función activada sólo puede ejecutarse en un accionamiento referenciado.

Referencie el accionamiento.

Fallo: 19.8 (1308hex | 4872dec)

Descripción: Cambio de conjunto de accionamiento no permitido

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha solicitado un cambio de conjunto de accionamiento con la etapa de salida no bloqueada.

Bloquee la etapa de salida antes del cambio de conjunto de accionamiento.

Fallo: 19.9 (1309hex | 4873dec)

Descripción: Infracción de consigna de jerk

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El tiempo de impulso no es plausible. El tiempo de impulso sólo se puede especificar como valor

Ajuste el tiempo de impulso.

Fallo: 19.11 (130Bhex | 4875dec)

Descripción: Fallo niveles de señal inversión del sentido de giro en el momento de la habilitación

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En el momento de la habilitación, los niveles de señal de la inversión del sentido de giro externo no son plausibles.

Compruebe el control o el cableado.

Hay un señal de referencia parametrizada para la inversión del sentido de giro externa, pero no hay ninguna señal para la selección de la inversión del sentido de giro externa.

Adapte la parametrización.

Fallo: 19.12 (130Chex | 4876dec)

Descripción: Fallo niveles de señal inversión del sentido de giro durante la habilitación

 

Reacción: Inversión del sentido de giro externa

Causa

Medida

Se han modificado los niveles de señal para la selección de la inversión del sentido de giro externa con el accionamiento habilitado.

Compruebe el control o el cableado