Fallo 47 Unidad de alimentación

Fallo: 47.1 (2F01hex | 12033dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

La unidad de alimentación ha emitido una advertencia.

Observe la advertencia del subcomponente unidad de alimentación. Consulte la causa exacta de la advertencia y tome las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 47.2 (2F02hex | 12034dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La unidad de alimentación o un módulo de acoplamiento ha detectado un fallo.

Observe el código de fallo del subcomponente. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

La respuesta en caso de fallo se ejecuta en el variador.

Fallo: 47.3 (2F03hex | 12035dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La unidad de alimentación o un módulo de acoplamiento ha detectado un fallo crítico.

Observe el código de fallo del subcomponente. Consulte la causa exacta del mensaje de fallo y tome las medidas correspondientes para solucionarlo.

La respuesta en caso de fallo se ejecuta en el variador.