Fallo 14 Encoder 2
Fallo: 14.1 (0E01hex | 3585dec) Descripción: Fallo durante la comprobación comparativa de la posición | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Durante la comparación entre la posición sin formato y el contador de pista del encoder absoluto se ha constatado un fallo. | – Compruebe el cableado de los canales. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Cambie el encoder. – Cambie la tarjeta de encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.2 (0E02hex | 3586dec) Descripción: Tipo de encoder desconocido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El tipo de encoder es desconocido y no es compatible con la unidad. | – Compruebe el tipo de encoder. – Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.3 (0E03hex | 3587dec) Descripción: Datos no válidos | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Los datos de la placa de características del encoder (pasos de medición/número de impulsos/Multi-Vuelta) no son válidos. | Utilizar otro tipo de encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
La ratio entre la resolución del encoder del motor y la resolución del encoder lineal es demasiado grande. | – Compruebe la puesta en marcha. – Compruebe la planificación de proyecto. – Compruebe si se utiliza un encoder adecuado.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.4 (0E04hex | 3588dec) Descripción: Fallo durante la medición de pista | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la medición de pista. | – Apague y encienda de nuevo la unidad. – Compruebe el cableado. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Compruebe el encoder. En caso necesario, cambiarlo.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.5 (0E05hex | 3589dec) Descripción: Advertencia interna | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder – Advertencia | |
Causa | Medida | |
El encoder ha emitido una advertencia. | – Compruebe el cableado. – Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Limpie el sensor. | |
Fallo: 14.6 (0E06hex | 3590dec) Descripción: Nivel de señal demasiado bajo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El valor de ambas señales de pista A y B o de una de ellas sobrepasa el límite admisible. | – Compruebe el cableado. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Compruebe el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.7 (0E07hex | 3591dec) Descripción: Nivel de señal demasiado alto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El valor de ambas señales de pista A y B o de una de ellas sobrepasa el límite admisible. | Comprobar la relación de transmisión del resólver utilizado. | |
Fallo: 14.8 (0E08hex | 3592dec) Descripción: Fallo en la vigilancia de nivel | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El valor que se forma a partir del nivel de ambas señales de pista A y B sobrepasa el límite admisible. | Comprobar la posición de montaje del resólver. | |
Fallo: 14.9 (0E09hex | 3593dec) Descripción: Fallo durante el control de cuadrantes | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante el control de cuadrantes (pistas de seno/pistas de coseno). | – Apague y encienda de nuevo la unidad. – Compruebe el cableado. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Compruebe el encoder. En caso necesario, cambiarlo.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.10 (0E0Ahex | 3594dec) Descripción: Rango de tolerancia de posición excedido | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El salto de posición es inadmisiblemente grande. | – Compruebe los parámetros de puesta en marcha. – Compruebe el cableado. – Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambie el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.11 (0E0Bhex | 3595dec) Descripción: Desbordamiento de datos de encoder | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
La comunicación con el encoder ha fallado. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Se ha detectado un fallo interno en la evaluación del resolver. | Verifique que la instalación se ha efectuado conforme a CEM. | |
Fallo: 14.12 (0E0Chex | 3596dec) Descripción: Emergencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder CANopen emite un mensaje de emergencia. | Las medidas para subsanar el fallo se encuentran en la documentación del encoder correspondiente.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.13 (0E0Dhex | 3597dec) Descripción: Fallo de inicialización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de comunicación durante la inicialización. | – Compruebe el cableado. – Compruebe los parámetros de puesta en marcha. – Compruebe los ajustes del encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.14 (0E0Ehex | 3598dec) Descripción: Fallo de comunicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la comunicación con el encoder. | – Compruebe la tensión de alimentación. – Compruebe la instalación conforme a CEM. – Compruebe el cableado.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.15 (0E0Fhex | 3599dec) Descripción: Fallo de sistema | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo del sistema durante la evaluación de encoder. | – Compruebe el ajuste de los factores de numerador/denominador del encoder. – Compruebe si la longitud de la trama coincide con la velocidad de transmisión ajustada.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.16 (0E10hex | 3600dec) Descripción: Nivel High en cable de señal – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un nivel High permanente de la señal de datos. | – Compruebe el cableado. – Compruebe el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.17 (0E11hex | 3601dec) Descripción: Nivel High en cable de datos – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un nivel High permanente de la señal de datos. | – Compruebe el cableado. – Compruebe el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.18 (0E12hex | 3602dec) Descripción: Nivel Low en cable de señal – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un nivel Low permanente de la señal de datos. | – Compruebe el cableado. – Compruebe el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.19 (0E13hex | 3603dec) Descripción: Nivel Low en cable de señal – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un nivel Low permanente de la señal de datos. | – Compruebe el cableado. – Compruebe el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.20 (0E14hex | 3604dec) Descripción: Encoder SSI – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder SSI ha detectado un fallo crítico. | – Compruebe los parámetros de puesta en marcha. – Compruebe los ajustes en el encoder SSI. – Compruebe el cableado. – Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambie el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo. | |
Fallo: 14.21 (0E15hex | 3605dec) Descripción: Encoder SSI – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El encoder SSI ha detectado un fallo. | – Compruebe los parámetros de puesta en marcha. – Compruebe los ajustes en el encoder SSI. – Compruebe el cableado. – Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambie el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia" puede desplazar el accionamiento también con un fallo en un encoder de posición externo. | |
Fallo: 14.22 (0E16hex | 3606dec) Descripción: Fallo interno crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo crítico actual | |
Causa | Medida | |
El encoder ha detectado un fallo interno. | – Compruebe el cableado. – Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambie el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.23 (0E17hex | 3607dec) Descripción: Fallo interno | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El encoder ha detectado un fallo interno.
NOTA El código de fallo de encoder se muestra en MOVISUITE® en el grupo de parámetros [Diagnóstico] > [Memoria de fallos T.], en el parámetro "Interno". | – Compruebe el cableado. – Compruebe las fuentes de interferencia (interrupción de rayo de luz, reflector, cables de datos, etc.). – Cambie el encoder.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.24 (0E18hex | 3608dec) Descripción: Área de desplazamiento excedida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
El modo de posición actual no permite un rango de desplazamiento mayor. | – Asegúrese de que el encoder Multi-Vuelta permanece dentro del rango de tramo proyectado. – Compruebe los límites. – Compruebe el parámetro "Modo de posición".
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.25 (0E19hex | 3609dec) Descripción: Fallo durante el arranque del encoder | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante el arranque del encoder. | Apague la unidad, compruebe la conexión del encoder y vuelva a encender la unidad. | |
Fallo: 14.29 (0E1Dhex | 3613dec) Descripción: Posición absoluta no válida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Encoder 2 – Fallo actual | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo de diagnóstico durante la evaluación de encoder. La referenciación se ha anulado. | – Referencie de nuevo el accionamiento. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.
NOTA En funcionamiento manual "Funcionamiento de emergencia", el accionamiento se puede desplazar también con el encoder del motor y sin el encoder de posición externo defectuoso. | |
Fallo: 14.30 (0E1Ehex | 3614dec) Descripción: Variante inadmisible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La opción de encoder no es soportada. | Cambiar la opción de encoder. | |
La tarjeta de encoder no soporta ninguna simulación de encoder. | – Desconectar la emulación. o – Cambiar la tarjeta de encoder. | |