Irregularidade 14 Encoder 2

Irregularidade: 14.1 (0E01hex | 3585dec)

Descrição: irregularidade na verificação de comparação de posição

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao comparar a posição em bruto e o contador de canal do encoder absoluto.

– Verificar a instalação dos sinais de canal.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Substituir encoder.

– Substituir placa de encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.2 (0E02hex | 3586dec)

Descrição: tipo de encoder desconhecido

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O tipo de encoder é desconhecido e não é suportado pela unidade.

– Verificar tipo de encoder.

– Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.3 (0E03hex | 3587dec)

Descrição: dados inválidos

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Os dados da plaqueta de identificação do encoder (etapas de medição/número de linhas/múltiplas voltas) são inválidos.

Usar outro tipo de encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

A relação entre a resolução do encoder do motor e a resolução do encoder linear é muito alta.

– Verificar colocação em operação.

– Verificar o planejamento de projeto.

– Verificar se é utilizado um encoder adequado.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.4 (0E04hex | 3588dec)

Descrição: irregularidade durante a medição de canal

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade durante a medição do sinal.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Verificar a instalação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.5 (0E05hex | 3589dec)

Descrição: atenção interna

 

Resposta: encoder – Atenção

Causa

Ação

O encoder comunicou uma mensagem de atenção.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.).

– Limpar sensor.

Irregularidade: 14.6 (0E06hex | 3590dec)

Descrição: nível de sinal muito baixo

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A quantidade formada a partir do nível dos dois ou um dos sinais de canal A e B está abaixo do limite permitido.

– Verificar a instalação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.7 (0E07hex | 3591dec)

Descrição: nível de sinal muito alto

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A quantidade de ambos ou um dos sinais de canal A e B excede o limite permitido.

Verificar a relação de transmissão do resolver usado.

Irregularidade: 14.8 (0E08hex | 3592dec)

Descrição: irregularidade no monitoramento de nível

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A quantidade formada a partir do nível dos dois sinais de canal A e B excede o limite permitido.

Verificar a forma construtiva do resolver.

Irregularidade: 14.9 (0E09hex | 3593dec)

Descrição: irregularidade no controle dos quadrantes

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada um irregularidade durante a verificação do quadrante (faixas seno/cosseno).

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Verificar a instalação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar o encoder. Se necessário, substituir.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.10 (0E0Ahex | 3594dec)

Descrição: faixa de tolerância de posição excedida

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O salto de posição é inadmissivelmente grande.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.11 (0E0Bhex | 3595dec)

Descrição: tempo limite dos dados do encoder

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

A comunicação com o encoder falhou.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Foi detectada uma irregularidade interna na avaliação do resolver.

Verificar a instalação conforme EMC.

Irregularidade: 14.12 (0E0Chex | 3596dec)

Descrição: caso de emergência

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder CANopen envia uma mensagem de emergência.

As medidas para corrigir a irregularidade podem ser encontradas na documentação do respectivo encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.13 (0E0Dhex | 3597dec)

Descrição: irregularidade de inicialização

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectado um erro de comunicação durante a inicialização.

– Verificar a instalação.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar as configurações do encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.14 (0E0Ehex | 3598dec)

Descrição: irregularidade de comunicação

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi encontrado uma irregularidade na comunicação com o encoder.

– Verificar a fonte de alimentação.

– Verificar a instalação conforme EMC.

– Verificar a instalação.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.15 (0E0Fhex | 3599dec)

Descrição: irregularidade do sistema

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade no sistema durante a avaliação do encoder.

– Verificar o ajuste dos fatores de numerador/denominador dos encoders.

– Verificar se o comprimento do quadro corresponde à taxa de transmissão definida.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.16 (0E10hex | 3600dec)

Descrição: alto nível no cabo de dados - Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Um nível alto permanente do sinal de dados foi detectado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.17 (0E11hex | 3601dec)

Descrição: alto nível no cabo de dados - Irregularidade

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Um nível alto permanente do sinal de dados foi detectado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.18 (0E12hex | 3602dec)

Descrição: nível baixo no cabo de dados – Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

Um nível baixo permanente do sinal de dados foi detectado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.19 (0E13hex | 3603dec)

Descrição: nível baixo no cabo de dados - Irregularidade

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Um nível baixo permanente do sinal de dados foi detectado.

– Verificar a instalação.

– Verificar o encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.20 (0E14hex | 3604dec)

Descrição: encoder SSI – Irregularidade crítica

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder SSI relatou uma irregularidade crítica.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar os ajustes no encoder SSI.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo de operação manual "Operação de emergência", é possível deslocar o acionamento mesmo com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo.

Irregularidade: 14.21 (0E15hex | 3605dec)

Descrição: encoder SSI – Irregularidade

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O encoder SSI detectou uma irregularidade.

– Verificar parâmetros de colocação em operação.

– Verificar os ajustes no encoder SSI.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo de operação manual "Operação de emergência", é possível deslocar o acionamento mesmo com uma irregularidade em um encoder de posicionamento externo.

Irregularidade: 14.22 (0E16hex | 3606dec)

Descrição: irregularidade interna crítica

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade crítica atual

Causa

Ação

O encoder detectou uma irregularidade interna.

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.23 (0E17hex | 3607dec)

Descrição: irregularidade interna

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O encoder detectou uma irregularidade interna.

 

INFORMAÇÃO

O código de irregularidade do encoder é exibido no MOVISUITE® no grupo de parâmetros [Diagnóstico] > [Memória de irregularidade T.] no parâmetro "Interno".

– Verificar a instalação.

– Verificar as fontes de interferência (interrupção de raio de luz, refletor, cabos de dados etc.).

– Substituir encoder.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.24 (0E18hex | 3608dec)

Descrição: intervalo de curso excedido

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

O modo de posição atual não permite um raio de ação maior.

– Certificar-se de que o encoder de múltiplas voltas permaneça dentro do intervalo de trajetos configurado.

– Verificar limites.

– Verificar parâmetro "Modo de posição".

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.25 (0E19hex | 3609dec)

Descrição: irregularidade durante a inicialização do encoder

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao iniciar o encoder.

Desligar unidade, verificar conexão do encoder e religar unidade.

Irregularidade: 14.29 (0E1Dhex | 3613dec)

Descrição: posição absoluta inválida

 

Resposta: encoder 2 – Irregularidade atual

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade de diagnóstico ao avaliar a posição absoluta do encoder. O referenciamento foi removido.

– Referenciar o acionamento novamente.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

 

INFORMAÇÃO

No modo manual "Operação de emergência", o acionamento também pode ser deslocado com o encoder do motor mesmo sem o encoder de posicionamento externo com irregularidade.

Irregularidade: 14.30 (0E1Ehex | 3614dec)

Descrição: variante não permitida

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A opção do encoder não é suportada.

Substituir opcional do encoder.

A placa do encoder não suporta emulação do encoder.

– Desligar a emulação.

ou

– Substituir placa de encoder.