Fallo 26 Fallo externo

Fallo: 26.1 (1A01hex | 6657dec)

Descripción: Fallos externos vía entrada digital/bit de control

 

Reacción: Fallo externo

Causa

Medida

Se ha desencadenado un fallo a través de una entrada binaria o un bit de una palabra de control.

– Elimine el fallo externo.

o

– Modifique la respuesta al fallo externo desde [Funciones] > [Consignas] > [Ajustes básicos].

Fallo: 26.2 (1A02hex | 6658dec)

Descripción: Desconexión de emergencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa final (crítica)

Causa

Medida

Una estación del bus del módulo ha solicitado la desconexión de emergencia externa.

Identificar y eliminar el fallo de la estación del bus del módulo.

Fallo: 26.4 (1A04hex | 6660dec)

Descripción: Fallo vigilancia de la temperatura de la resistencia de frenado externa

 

Reacción: Respuesta en caso de fallo de resistencia de frenado externa

Causa

Medida

El interruptor térmico conectado de la resistencia de frenado externa se ha activado.

– Compruebe la posición de montaje de la resistencia de frenado.

– Limpie la resistencia de frenado.

– Compruebe la planificación de proyecto de la resistencia de frenado.

– Instale una resistencia de frenado mayor.

– Compruebe el ajuste de la unidad de disparo externa.

– Optimice el ciclo de movimiento para que se produzca menos energía regenerativa.

– Compruebe los ajustes de la función de descarga de acumulador en el módulo de software MOVIKIT® afectado.

– Compruebe las conexiones enchufables.

Fallo: 26.5 (1A05hex | 6661dec)

Descripción: Desconexión de emergencia – Fallo crítico categoría 2

 

Reacción: Separar la unidad de acumulador de energía

Causa

Medida

Otra estación del bus del módulo ha solicitado la desconexión de emergencia externa con un "Fallo crítico de categoría 2".

Comprobar otras unidades de bus de módulo en busca de fallos.