Fallo 3 Fallo a tierra
Fallo: 3.1 (0301hex | 769dec) Descripción: Fallo a tierra | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa final (estándar) | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo a tierra en la línea de alimentación del motor. | Eliminar el fallo a tierra. | |
Se ha detectado un fallo a tierra en el variador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Se ha detectado un fallo a tierra en el motor. | Eliminar el fallo a tierra. | |
Se ha detectado un fallo a tierra en los componentes de red. | Eliminar el fallo a tierra. | |
Se ha detectado un fallo a tierra en el cable del acumulador. | Eliminar el fallo a tierra. | |
Se ha detectado un fallo a tierra en el acumulador. | Diríjase al servicio de atención al cliente del fabricante del acumulador correspondiente. | |
Fallo: 3.2 (0302hex | 770dec) Descripción: Fallo de aislamiento | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo a tierra en una conexión de potencia. | Eliminar el fallo a tierra. | |
Se ha detectado un fallo de aislamiento en una conexión de potencia. | Comprobar la resistencia de aislamiento. | |