Irregularidade 3 Falha à terra
Irregularidade: 3.1 (0301hex | 769dec) Descrição: falha à terra | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída (padrão) | |
Causa | Ação | |
Uma falha à terra foi detectada no cabo de alimentação do motor. | Remover falha à terra. | |
Uma falha à terra foi detectada no conversor. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Uma falha à terra foi detectada no motor. | Remover falha à terra. | |
Uma falha à terra foi detectada nos componentes da rede. | Remover falha à terra. | |
Uma falha à terra foi detectada no cabo do acumulador de energia. | Remover falha à terra. | |
Uma falha à terra foi detectada na memória. | Entrar em contato com a assistência técnica do respectivo fabricante de memória. | |
Irregularidade: 3.2 (0302hex | 770dec) Descrição: falha de isolamento | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma falha à terra em uma conexão de energia. | Remover falha à terra. | |
Foi detectada uma irregularidade de isolamento foi detectada em uma conexão de energia. | Verificar a resistência do isolamento. | |