Fehler 3 Erdschluss

Fehler: 3.1 (0301hex | 769dec)

Beschreibung: Erdschluss

 

Reaktion: Endstufensperre (Standard)

Ursache

Maßnahme

In der Motorzuleitung wurde ein Erdschluss festgestellt.

Erdschluss entfernen.

Im Umrichter wurde ein Erdschluss festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Im Motor wurde ein Erdschluss festgestellt.

Erdschluss entfernen.

In den Netzkomponenten wurde ein Erdschluss festgestellt.

Erdschluss entfernen.

In der Speicherleitung wurde ein Erdschluss festgestellt.

Erdschluss entfernen.

Im Speicher wurde ein Erdschluss festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service des jeweiligen Speicherherstellers.

Fehler: 3.2 (0302hex | 770dec)

Beschreibung: Isolationsfehler

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

An einem Leistungsanschluss wurde ein Erdschluss festgestellt.

Erdschluss entfernen.

An einem Leistungsanschluss wurde ein Isolationfehler festgestellt.

Isolationswiderstand prüfen.