Conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V

Proceda como se indica a continuación:

  • La tensión de alimentación externa de 24 V puede conectarse directamente a la barra conductora de 24 V CC X5 o a la borna X5_A del módulo maestro MDM90A.
  1. Conecte la tensión de alimentación de 24 V externa como se indica a continuación:
    • Por un lado al módulo de alimentación, el módulo maestro o el último módulo de eje del grupo de ejes.
    • Por los dos lados al módulo de alimentación o el módulo maestro y al último módulo de eje del grupo de ejes. Para la alimentación por los dos lados, disponga el punto de interrupción de la alimentación electrónica de forma que la carga de corriente de los 2 segmentos se divida simétricamente. Si utiliza 2 fuentes de alimentación separadas, asegúrese de que las dos salidas de la fuente de alimentación tienen el mismo potencial de referencia.
  2. Seleccione la sección transversal del cable de alimentación en función de la demanda de potencia de las unidades a alimentar. Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo Planificación de proyecto.
  3. Recuerde que la longitud máxima permitida del cable de alimentación de 24 V es de 30 m.