Conexión de la tensión de alimentación de 24 V sin módulo maestro

Proceda como se indica a continuación:

  1. Para la conexión de la tensión de alimentación externa de 24 V, utilice el siguiente material de instalación:
    • Terminales de horquilla o redondos M4 con collares aislantes y una sección de cable máxima de 4 mm2 o bien
    • Terminales tubulares de cable M4 con aislamiento de tubo termorretráctil y una sección de cable máxima de 6 mm2
  2. Para un grupo de ejes sin módulo maestro, conecte la tensión de alimentación de 24 V directamente a la barra conductora de 24 V CC X5.
Alimentación unilateral

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de conexión unilateral de la tensión de alimentación de 24 V a la conexión X5 en el último módulo de ejes del grupo de ejes sin módulo maestro.

[1]

Tensión de alimentación externa de 24 V CC

[2]

Fusible de 24 V CC

Alimentación bilateral

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de conexión bilateral de la tensión de alimentación de 24 V a la conexión X5 del módulo de alimentación y el último módulo de ejes del grupo de ejes sin módulo maestro.

[1]

Tensión de alimentación externa de 24 V CC

[2]

Fusible de 24 V CC