Conexión de la tensión de alimentación de 24 V con módulo maestro
En el caso de un grupo de ejes con módulo maestro, la tensión de alimentación se suministra al módulo maestro en la conexión X5_A del grupo de ejes.
.
Alimentación unilateral
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de conexión unilateral de la tensión de alimentación de 24 V al módulo maestro en la conexión X5 del grupo de ejes.

[1] | Alimentación de 24 V CC externa a X5_A |
[2] | Fusible de 24 V CC |