Tensión de alimentación de 24 V

Los módulos del grupo de ejes necesitan una tensión de alimentación de 24 V para la electrónica y la alimentación de freno. La tensión de alimentación de 24 V puede ser externa o suministrarse a través del módulo de fuente alimentación conmutable MDS90A.

La capacidad de corriente admisible de la barra conductora integrada de 24 V CC X5 es de 45 A como máximo. La alimentación de 24 V procedente de una fuente de alimentación externa de 24 V CC debe protegerse con un fusible de 40 A. Sólo si se utiliza el módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A... pueden cargarse los carriles conductores con 45 A. Tenga en cuenta las normas de instalación vigentes para proteger la alimentación de 24 V.