24-V-Versorgungsspannung
Die Module des Achsverbunds erfordern eine 24-V-Spannungsversorgung für die Elektronik und die Bremsenversorgung. Die 24-V-Spannungsversorgung kann extern oder über das Schaltnetzteil-Modul MDS90A erfolgen.
Die Stromtragfähigkeit der integrierten DC-24-V-Verschienung X5 beträgt maximal 45 A. Die 24-V-Versorgung von einem externen DC-24-V-Netzteil muss mit 40 A abgesichert werden. Nur beim Einsatz des Schaltnetzteil-Moduls MDS90A.. dürfen die Stromschienen mit 45 A belastet werden. Beachten Sie für die Absicherung der 24-V-Versorgung die geltenden Installationsvorschriften.
Weiterführende Informationen