Tensão de alimentação de 24 V

Os módulos do sistema de eixo necessitam de uma fonte de alimentação de 24 V para o sistema eletrônico e a alimentação do freio. A fonte de alimentação de 24 V pode ser externa ou através do módulo de fonte chaveada MDS90A.

A capacidade máxima de transporte de corrente da conexão de 24 VCC integrada X5 é de 45 A. A alimentação de 24 V de uma fonte de alimentação externa de 24 VCC deve ser protegida com um fusível de 40 A. Os barramentos de condução podem ser carregados apenas com 45 A quando se utiliza o módulo de fonte chaveada MDS90A.. Observar os regulamentos de instalação aplicáveis​para proteger a alimentação de 24 V.