Conectar a tensão de alimentação externa de 24 V
Proceder da seguinte maneira:
- A fonte de alimentação externa de 24 V pode ser conectada diretamente à conexão de 24 VCC X5 ou ao terminal X5_A no módulo mestre MDM90A.
- Conectar a tensão de alimentação externa de 24 V da seguinte forma:
- unilateral no módulo de rede, no módulo mestre ou no último módulo de eixo do sistema de eixo
- bilateral no módulo de rede ou no módulo mestre e no último módulo de eixo do sistema de eixo. Dispor o ponto de interrupção da alimentação eletrônica com alimentação bilateral de forma que a carga de corrente dos 2 segmentos seja dividida simetricamente. Se forem usadas 2 fontes de alimentação separadas, certificar-se de que as duas saídas da fonte de alimentação tenham o mesmo potencial de referência.
- Selecionar a seção transversal do cabo de acordo com o consumo de potência das unidades a serem alimentadas. Observar as informações no capítulo Planejamento de projeto.
- Observar que o comprimento máximo permitido do cabo de alimentação de 24 V é de 30 m.
Informações adicionais