Conectar a tensão de alimentação de 24 V sem módulo mestre
Proceder da seguinte maneira:
- Usar o seguinte material de instalação para conectar a tensão de alimentação externa de 24 V:
- Terminais espada ou redondos M4 com isolamento e uma seção transversal do cabo de no máximo 4 mm2 ou
- terminais tubulares M4 com isolamento de mangueira termorretrátil e uma seção transversal do cabo de no máximo 6 mm2
- Para um sistema de eixo sem módulo mestre, conectar a tensão de alimentação de 24 V diretamente à conexão de 24 VCC X5.
Alimentação unilateral
A figura a seguir mostra um exemplo de conexão unilateral da tensão de alimentação de 24 V à conexão X5 no último módulo de eixo do sistema de eixo sem módulo mestre.

[1] | Fonte de alimentação externa de 24 VCC |
[2] | Fusível de 24 VCC |
Alimentação bilateral
A figura a seguir mostra um exemplo de conexão bilateral da tensão de alimentação de 24 V à conexão X5 no módulo de rede e no último módulo de eixo do sistema de eixo sem módulo mestre.

[1] | Fonte de alimentação externa de 24 VCC |
[2] | Fusível de 24 VCC |